Az öntartó távtartók bepattinthatók a panelbe a könnyű szerelésért, és akkor is tartják a távolságot, ha a csavart eltávolítják. Különböző távtartási, csavar- és panelvastagság opciókban kaphatók standard vagy rakásolható verzióban.
Sorozat szám: SR2765
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Body Diameter | Belső átmérő | Panelvastagság A tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,5424 Ft - 42,4695 Ft | 20045 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
42,4695 Ft - 42,4695 Ft | 2000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
42,4695 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
42,4932 Ft - 47,2138 Ft | 900 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
71,2644 Ft - 74,2545 Ft | 12000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
20,9806 Ft - 22,3261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
25,0408 Ft - 29,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
59,0766 Ft - 71,9873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
24,6985 Ft - 29,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
42,4695 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
48,8495 Ft - 48,8495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
34,4465 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
52,8164 Ft - 58,6836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
34,3917 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
34,5013 Ft - 42,4695 Ft | 75000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
66,3647 Ft - 73,739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
66,6063 Ft - 74,0074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
128,6239 Ft - 142,9136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
24,6027 Ft - 29,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
61,1987 Ft - 74,8212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz