Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.107,2964 Ft - 14.440,8851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 15.000,575 Ft - 35.483,6146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 60.278,3791 Ft - 142.579,0482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 239,6062 Ft - 728,802 Ft | 302 Raktáron |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 1.614,4293 Ft - 4.449,7471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 780,1407 Ft - 2.380,8227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 309,3482 Ft - 855,6405 Ft | 100 Raktáron |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 192,3175 Ft - 549,9804 Ft | 737 Raktáron |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2.944,5788 Ft - 9.180,2026 Ft | 11 Raktáron |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 410,3878 Ft - 971,0429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 2.463,3126 Ft - 6.872,1562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | 9 Raktáron |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4.296,9213 Ft - 9.731,2227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 164,9903 Ft - 521,9096 Ft | 350 Raktáron |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 165,1545 Ft - 492,7991 Ft | 113 Raktáron |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 874,8276 Ft - 2.671,9276 Ft | 300 Raktáron |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 1.803,9676 Ft - 4.990,3706 Ft | 34 Raktáron |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 1.638,0737 Ft - 2.630,3412 Ft | 30 Raktáron |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1.709,6503 Ft - 5.302,2687 Ft | 5 Raktáron |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 20.697,059 Ft - 59.634,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz