Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
A karimavédő rögzítő dugói a teljes felületű védőtárcsákat (külön megvásárolhatók) a karima felületéhez rögzítik.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SRFLS
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | Csavarfurat méret | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,5796 Ft - 275,5774 Ft | 198 Raktáron |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||
| 145,5391 Ft - 145,5391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
| 39,658 Ft - 95,2693 Ft | 2250 Raktáron |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 60,329 Ft - 144,9286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 10313176 | 168,5537 Ft - 168,5537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
|
| 70,4049 Ft - 168,3729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 88,0026 Ft - 210,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| 136,0667 Ft - 136,0667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
| 32,4168 Ft - 80,2999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 79,1898 Ft - 190,7516 Ft | 720 Raktáron |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 283,6265 Ft - 283,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 121,8369 Ft - 293,0542 Ft | 178 Raktáron |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
||
| 84,6206 Ft - 203,5394 Ft | 675 Raktáron |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 187,5126 Ft - 187,5126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 34,0447 Ft - 81,7354 Ft | 1600 Raktáron |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 66,7984 Ft - 160,9134 Ft | 148 Raktáron |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz