Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.068,1994 Ft - 2.952,636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 2.463,3126 Ft - 6.872,1562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 1.638,0737 Ft - 2.630,3412 Ft | 30 Raktáron |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 2.944,5788 Ft - 9.180,2026 Ft | 11 Raktáron |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 15.873,7871 Ft - 45.745,0643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 218,8643 Ft - 694,4932 Ft | 16750 Raktáron |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 4.505,0656 Ft - 12.985,3603 Ft | 25 Raktáron |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 7.830,843 Ft - 22.560,634 Ft | 1 Raktáron |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 7.732,3363 Ft - 23.777,0368 Ft | 3 Raktáron |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
| 1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | 9 Raktáron |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 455,7597 Ft - 1.434,7315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 165,1545 Ft - 492,7991 Ft | 113 Raktáron |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 283,9103 Ft - 904,5046 Ft | 86 Raktáron |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6.651,5137 Ft - 19.160,9439 Ft | 21 Raktáron |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2.910,3376 Ft - 6.882,5528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 632,9076 Ft - 1.478,8131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 14.261,5209 Ft - 33.736,9849 Ft | 9 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 13.928,9528 Ft - 32.545,5339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 410,3878 Ft - 971,0429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 5.718,335 Ft - 12.954,1705 Ft | 12 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz