Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.325,3119 Ft - 36.252,9634 Ft | 4 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 6.107,2964 Ft - 14.440,8851 Ft | 21 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
| 13.928,9528 Ft - 32.545,5339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 283,9103 Ft - 904,5046 Ft | 86 Raktáron |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5.718,335 Ft - 12.954,1705 Ft | 12 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 10.987,427 Ft - 25.991,5138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
| 545,6412 Ft - 1.289,1791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 632,9076 Ft - 1.478,8131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2.403,2365 Ft - 5.686,9431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 153,8137 Ft - 363,8373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 2.910,3376 Ft - 6.882,5528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
| 6.651,5137 Ft - 19.160,9439 Ft | 21 Raktáron |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 455,7597 Ft - 1.434,7315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 14.261,5209 Ft - 33.736,9849 Ft | 9 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 740,1766 Ft - 1.746,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2.842,8136 Ft - 6.435,4987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 1.694,3986 Ft - 3.959,0273 Ft | 80 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 3.862,807 Ft - 9.138,6162 Ft | 18 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 1.730,666 Ft - 4.096,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 2.398,828 Ft - 5.676,5465 Ft | 70 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz