Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,3706 Ft - 444,8083 Ft | 420 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 632,9076 Ft - 1.478,8131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 14.261,5209 Ft - 33.736,9849 Ft | 9 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
| 13.928,9528 Ft - 32.545,5339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 1.694,3986 Ft - 3.959,0273 Ft | 80 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 49.139,9813 Ft - 116.234,0498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 2.398,828 Ft - 5.676,5465 Ft | 70 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
| 1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | 9 Raktáron |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 15.873,7871 Ft - 45.745,0643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 2.403,2365 Ft - 5.686,9431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 740,1766 Ft - 1.746,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 165,9514 Ft - 387,7517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 38.438,3812 Ft - 90.918,3153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 13.558,8438 Ft - 39.080,8401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 26.207,9891 Ft - 61.984,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 12.271,6705 Ft - 29.027,3225 Ft | 9 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
| 15.325,3119 Ft - 36.252,9634 Ft | 4 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
| 3.855,7835 Ft - 8.733,1486 Ft | 30 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 153,8137 Ft - 363,8373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 4.247,8801 Ft - 9.606,4635 Ft | 25 Raktáron |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz