Menü Keresés

Öntapadós emelt peremű karimavédők

Raktáron

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
88 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret T OD Megveszem
455,7597 Ft - 1.434,7315 Ft 9 Raktáron
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
207,8293 Ft - 636,2722 Ft 185 Raktáron
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
283,9103 Ft - 904,5046 Ft 96 Raktáron
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
6.651,5137 Ft - 19.160,9439 Ft 21 Raktáron
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
2.910,3376 Ft - 6.882,5528 Ft 38 Raktáron
1.5 mm
255.0 mm
10.987,427 Ft - 25.991,5138 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
435.0 mm
545,6412 Ft - 1.289,1791 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
105.0 mm
143,8923 Ft - 515,9237 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
38.0 mm
190,3706 Ft - 444,8083 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
70.0 mm
7.732,3363 Ft - 23.777,0368 Ft 3 Raktáron
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
153,8137 Ft - 363,8373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
47.0 mm
165,1545 Ft - 492,7991 Ft 113 Raktáron
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
5.718,335 Ft - 12.954,1705 Ft 12 Raktáron
1.5 mm
385.0 mm
632,9076 Ft - 1.478,8131 Ft 10 Raktáron
1.5 mm
92.0 mm
238,2125 Ft - 556,5926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
62.5 mm
4.247,8801 Ft - 9.606,4635 Ft 25 Raktáron
1.5 mm
356.0 mm
874,8276 Ft - 2.671,9276 Ft 188 Raktáron
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
7.830,843 Ft - 22.560,634 Ft 1 Raktáron
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
1.638,0737 Ft - 2.630,3412 Ft 30 Raktáron
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
60.278,3791 Ft - 142.579,0482 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
1333 mm
  • / 5
Öntapadós korong ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266670

Ártartomány
1.434 Ft - 455 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 2"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Öntapadós korong DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266502

Ártartomány
636 Ft - 207 Ft

Készletszintek
185 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    DIN 20
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Öntapadós korong ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266663

Ártartomány
904 Ft - 283 Ft

Készletszintek
96 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 1-1/2"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266748

Ártartomány
19.160 Ft - 6.651 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 12"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 255.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266274

Ártartomány
6.882 Ft - 2.910 Ft

Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 435.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266335

Ártartomány
25.991 Ft - 10.987 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 105.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266816

Ártartomány
1.289 Ft - 545 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 38.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10253854

Ártartomány
515 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 70.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10307854

Ártartomány
444 Ft - 190 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266762

Ártartomány
23.777 Ft - 7.732 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 16"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 47.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266328

Ártartomány
363 Ft - 153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266489

Ártartomány
492 Ft - 165 Ft

Készletszintek
113 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    DIN 10
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 385.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266304

Ártartomány
12.954 Ft - 5.718 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 92.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266809

Ártartomány
1.478 Ft - 632 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Karimavédő 62.5 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308561

Ártartomány
556 Ft - 238 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Karimavédő 356.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10308691

Ártartomány
9.606 Ft - 4.247 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000
Öntapadós korong DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266564

Ártartomány
2.671 Ft - 874 Ft

Készletszintek
188 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    DIN 80
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266755

Ártartomány
22.560 Ft - 7.830 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 14"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Öntapadós korong ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10266687

Ártartomány
2.630 Ft - 1.638 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Névleges csőméret
    ANSI 3"
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
Karimavédő 1333 mm 1.5 mm Gumi Fekete

10306673

Ártartomány
142.579 Ft - 60.278 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Gumi
  • Vámtarifaszám
    4002590000