Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.000,575 Ft - 35.483,6146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
16.882,3075 Ft - 39.933,3619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
52.918,3011 Ft - 125.164,7339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
38.363,5051 Ft - 90.741,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
11.986,2816 Ft - 28.351,5432 Ft | 20 Raktáron |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
40.505,9007 Ft - 110.547,1066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
7.878,0496 Ft - 18.630,717 Ft | 10 Raktáron |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
11.024,4064 Ft - 36.606,0172 Ft | 1 Raktáron |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz