A öntapadós támasz a lehúzófüles kétoldalas ragasztószalaggal gyorsan felszerelhető. Háromféle opcióval rendelkeznek NYÁK-ra történő felszereléshez: bepattintás, nem reteszelés és lapos lefektetés. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sorozat szám: SR2712
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Talpszélesség | Talp hossza | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67,6198 Ft - 82,2966 Ft | 11887 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
74,1778 Ft - 74,1778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
59,4737 Ft - 68,7424 Ft | 8000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
82,2966 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
82,2966 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
74,1778 Ft - 74,1778 Ft | 68 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
237,0186 Ft - 693,4355 Ft | 10 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
55,339 Ft - 68,7424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
101,6967 Ft - 101,6967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
67,4145 Ft - 82,2966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
170,7815 Ft - 189,771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
83,2823 Ft - 98,4245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
70,2896 Ft - 82,2966 Ft | 975 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
70,4401 Ft - 82,5019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
66,771 Ft - 82,2966 Ft | 650 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
55,3171 Ft - 57,8089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
70,2896 Ft - 82,2966 Ft | 900 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
35,7318 Ft - 38,0242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
108,9803 Ft - 108,9803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
67,5924 Ft - 82,2966 Ft | 209 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz