Ezek a rögzítők ideálisak olyan kábelekhez, melyeket szorosan össze kell fogni, de időnként ki kell oldani, vagy ahol a kábelek törékenyek és finomabb rögzítést igényelnek. Ez a termékcsalád öntapadós rögzítésének köszönhetően gyorsan, könnyen szerelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
Sorozat szám: SR2004
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes szélesség | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.385,42 Ft - 1.385,42 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Adhesive Clamp
|
||
378,7826 Ft - 378,7826 Ft | 2142 Raktáron |
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz