Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,3726 Ft - 139,1217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
86,496 Ft - 121,0944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
64,2874 Ft - 90,0023 Ft | 3444 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
45,7368 Ft - 64,0315 Ft | 13400 Raktáron |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
191,76 Ft - 268,464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
136,68 Ft - 191,352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
38,76 Ft - 54,264 Ft | 1512 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
45,4512 Ft - 63,6316 Ft | 10000 Raktáron |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
85,68 Ft - 119,952 Ft | 8320 Raktáron |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
39,576 Ft - 55,4064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
22,95 Ft - 32,13 Ft | 7200 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
130,56 Ft - 182,784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kónuszos
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
117,912 Ft - 165,0768 Ft | 2058 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
35,088 Ft - 49,1232 Ft | 400 Raktáron |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
31,8199 Ft - 44,5478 Ft | 5082 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
64,2874 Ft - 90,0023 Ft | 4452 Raktáron |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
122,40 Ft - 171,36 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
22,5256 Ft - 31,5359 Ft | 2312 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
84,1581 Ft - 117,8214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3.142,8837 Ft - 4.183,1783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz