Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Szürke
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
3.092,1815 Ft - 3.528,1852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Szürke
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
9.126,628 Ft - 12.224,505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Natúr
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
4.713,607 Ft - 5.892,375 Ft | 124 Raktáron |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
7.628,134 Ft - 10.222,4285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fehér
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
83,7093 Ft - 117,1931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
PU
|
200
|
0.224 in
5.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
89,76 Ft - 125,664 Ft | 10040 Raktáron |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
120,0424 Ft - 120,0424 Ft | 2016 Raktáron |
Kerek
|
Fekete
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
34,2883 Ft - 48,0036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Törlés
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
47,4798 Ft - 100,041 Ft | 3600 Raktáron |
Négyzetes
|
Törlés
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
83,64 Ft - 117,096 Ft | 200 Raktáron |
Négyzetes
|
Törlés
|
PU
|
200
|
0.224 in
5.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
40,2124 Ft - 56,2974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
88,9113 Ft - 124,4759 Ft | 1764 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
34,2883 Ft - 48,0036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
46,361 Ft - 64,9054 Ft | 200 Raktáron |
Lapos
|
Fehér
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
158,5361 Ft - 158,5361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
126,48 Ft - 177,072 Ft | 2496 Raktáron |
Négyzetes
|
Fekete
|
PU
|
78
|
0.295 in
7.5 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
49,2619 Ft - 68,9666 Ft | 6800 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
89,4327 Ft - 89,4327 Ft | 1120 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz