Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés módja | Teljes szélesség | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79,134 Ft - 98,2192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
803,5249 Ft - 803,5249 Ft | 100 Raktáron |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
76,9845 Ft - 91,9624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Snap-Fit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flat Fiber Guide Support
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
1.011,9321 Ft - 1.011,9321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
768,8182 Ft - 768,8182 Ft | 1900 Raktáron |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
691,5462 Ft - 691,5462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Snap Fit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
854,7977 Ft - 854,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.011,6008 Ft - 1.011,6008 Ft | 300 Raktáron |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Egyenes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
700,9382 Ft - 700,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Snap Fit
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
651,7054 Ft - 811,7532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3.453,5829 Ft - 3.453,5829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.085,2584 Ft - 1.085,2584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.511,6966 Ft - 2.511,6966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Corner
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
829,839 Ft - 829,839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
621,9548 Ft - 621,9548 Ft | 531 Raktáron |
Screw
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
854,7977 Ft - 854,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Adhesive
|
1.756 in
44.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
700,9382 Ft - 700,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Screw
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.198,5925 Ft - 1.198,5925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Adhesive
|
1.953 in
49.6 mm
|
Corner
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz