Menü Keresés

Pan Başlı Vidalar - Torx - PEEK

Gyártás alatt

Pan Head Torx screws, made from PEEK, offer excellent mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. The pan head design features a large bearing surface that helps distribute the load evenly and helps minimize the risk of surface damage.

The Torx drive improves torque transmission and reduces the likelihood of cam-out, compared to traditional screw heads.

The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1931

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
54 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 d1 Torx méret h2 h1 l2 l1 ±0.2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
35.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
10.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
  • / 3
Pan Head Screw M8 35.0 16.0 PEEK Bézs

20820633


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx méret
    TX-40
Pan Head Screw M3 10.0 6.0 PEEK Bézs

20820282


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx méret
    TX-10
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK Bézs

20820114


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx méret
    TX-6
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Bézs

20820169


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx méret
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK Bézs

20820206


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx méret
    TX-8
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Bézs

20820336


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx méret
    TX-10
Pan Head Screw M2.5 15.0 5.0 PEEK Bézs

20820237


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx méret
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 10.0 5.0 PEEK Bézs

20820213


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx méret
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 4.0 5.0 PEEK Bézs

20820183


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx méret
    TX-8
Pan Head Screw M2 6.0 4.0 PEEK Bézs

20820121


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx méret
    TX-6
Pan Head Screw M4 25.0 8.0 PEEK Bézs

20820404


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx méret
    TX-20
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK Bézs

20820503


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx méret
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK Bézs

20820244


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx méret
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 6.0 5.0 PEEK Bézs

20820190


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx méret
    TX-8
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK Bézs

20820527


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx méret
    TX-30
Pan Head Screw M2 8.0 4.0 PEEK Bézs

20820138


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx méret
    TX-6
Pan Head Screw M3 20.0 6.0 PEEK Bézs

20820312


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx méret
    TX-10
Pan Head Screw M2 10.0 4.0 PEEK Bézs

20820145


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx méret
    TX-6
Pan Head Screw M3 6.0 6.0 PEEK Bézs

20820268


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx méret
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Bézs

20820343


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx méret
    TX-20