20820220
20820220
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 5.0 |
h1 | 2.0 |
Torx méret | TX-8 |
h2 | 1.3 |
l2 | 0.9 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Anyag | PEEK |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz