Menü Keresés

Párhuzamos füles védődugó PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTLLPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
67 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L D h d Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
75.0 mm
11.2 mm
68.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
76.0 mm
9.7 mm
73.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
65.4 mm
10.9 mm
59.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
132.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
44.5 mm
10.5 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
68.0 mm
11.5 mm
62.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
  • / 4
Párhuzamos oldalú védődugó 52.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746650


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 84.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746841


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 94.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746865


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 57.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746698


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 68.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746759


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 73.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746773


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • L
    30.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 58.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746681


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 75.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746797


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 59.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746711


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.4 mm
  • h
    10.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 132.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746896


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 40.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746582


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    44.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 38.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746568


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 35.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746520


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 4.3 mm LDPE - PCR Zöld

20746216


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 62.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746735


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 96.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746872


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 27.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746438


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 35.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746513


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 24.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746391


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 48.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746636


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld