High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | d2 | á1 | h1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,8531 Ft - 79,9691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
88,129 Ft - 107,5838 Ft | 150 Raktáron |
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
112,3346 Ft - 136,4992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
133,8432 Ft - 133,8432 Ft | 288 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
42,6475 Ft - 42,6475 Ft | 3700 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
70,0842 Ft - 70,0842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
72,4528 Ft - 89,2379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
69,6872 Ft - 69,6872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
40,4432 Ft - 117,4815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
122,0826 Ft - 147,5068 Ft | 15 Raktáron |
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
20,427 Ft - 24,9175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
62,7459 Ft - 62,7459 Ft | 125 Raktáron |
|
Lila
|
Szilikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
19,3864 Ft - 23,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
62,0749 Ft - 75,7386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Piros
|
Szilikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
20,6049 Ft - 20,6049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
61,9518 Ft - 61,9518 Ft | 1409 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
26,451 Ft - 79,43 Ft | 400 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
25,9307 Ft - 25,9307 Ft | 586 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
66,415 Ft - 80,2293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
47,7268 Ft - 121,6402 Ft | 400 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz