Menü Keresés

Peremes maszkoló dugók

Raktáron

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag d2 á1 h1 Típus Megveszem
66,8531 Ft - 79,9691 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
12.7 mm
1
88,129 Ft - 107,5838 Ft 150 Raktáron
Szürke
Szilikon
7.2 mm
2
112,3346 Ft - 136,4992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Szürke
Szilikon
8.7 mm
2
133,8432 Ft - 133,8432 Ft 288 Raktáron
Natúr
Szilikon
11.5 mm
1
42,6475 Ft - 42,6475 Ft 3700 Raktáron
Natúr
Szilikon
7.0 mm
1
70,0842 Ft - 70,0842 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.5 mm
2
72,4528 Ft - 89,2379 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
Szilikon
4.9 mm
2
69,6872 Ft - 69,6872 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sötétzöld
Szilikon
3.6 mm
2
40,4432 Ft - 117,4815 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
5.7 mm
1
122,0826 Ft - 147,5068 Ft 15 Raktáron
Rózsaszín
Szilikon
10.9 mm
2
20,427 Ft - 24,9175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sötétzöld
Szilikon
3.7 mm
1
62,7459 Ft - 62,7459 Ft 125 Raktáron
Lila
Szilikon
2.7 mm
2
19,3864 Ft - 23,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
5.0 mm
1
62,0749 Ft - 75,7386 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Piros
Szilikon
6.7 mm
1
20,6049 Ft - 20,6049 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.6 mm
1
61,9518 Ft - 61,9518 Ft 1409 Raktáron
Fekete
EPDM
12.7 mm
1
26,451 Ft - 79,43 Ft 400 Raktáron
Natúr
Szilikon
6.5 mm
1
25,9307 Ft - 25,9307 Ft 586 Raktáron
Fekete
EPDM
7.9 mm
1
66,415 Ft - 80,2293 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
9.5 mm
1
47,7268 Ft - 121,6402 Ft 400 Raktáron
Natúr
Szilikon
6.3 mm
1
  • / 2
Peremes maszkoló dugó 8.1 mm Fekete EPDM

10250020

Ártartomány
79 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 7.2 mm Szürke Szilikon

10241110

Ártartomány
107 Ft - 88 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Peremes maszkoló dugó 8.7 mm Szürke Szilikon

10241172

Ártartomány
136 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Szürke
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 9.9 mm Natúr Szilikon

10242650

Ártartomány
133 Ft - 133 Ft

Készletszintek
288 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 5.1 mm Natúr Szilikon

10242643

Ártartomány
42 Ft - 42 Ft

Készletszintek
3700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 4.5 mm Natúr Szilikon

10241097

Ártartomány
70 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 4.9 mm Sárga Szilikon

10241141

Ártartomány
89 Ft - 72 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 3.6 mm Sötétzöld Szilikon

10241080

Ártartomány
69 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sötétzöld
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 4.5 mm Natúr Szilikon

10192412

Ártartomány
117 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 10.9 mm Rózsaszín Szilikon

10241066

Ártartomány
147 Ft - 122 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 2.8 mm 1 Sötétzöld Szilikon

10192399

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sötétzöld
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 2.7 mm Lila Szilikon

10241073

Ártartomány
62 Ft - 62 Ft

Készletszintek
125 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 3.5 mm Natúr Szilikon

10288450

Ártartomány
23 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 5.3 mm Piros Szilikon

10192429

Ártartomány
75 Ft - 62 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 3.6 mm Natúr Szilikon

10242636

Ártartomány
20 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 7.3 mm Fekete EPDM

10250013

Ártartomány
61 Ft - 61 Ft

Készletszintek
1409 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 3.2 mm Natúr Szilikon

10288498

Ártartomány
79 Ft - 26 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 3.0 mm Fekete EPDM

10249994

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
586 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 7.0 mm Natúr Szilikon

10242674

Ártartomány
80 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 6.0 mm Natúr Szilikon

10288481

Ártartomány
121 Ft - 47 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790