High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | d2 | á1 | h1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181,748 Ft - 463,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
79,1887 Ft - 79,1887 Ft | 350 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
19,3864 Ft - 23,2199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
14,5397 Ft - 17,319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
35,5281 Ft - 35,5281 Ft | 230 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
66,8531 Ft - 79,9691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
81,6942 Ft - 100,2318 Ft | 11642 Raktáron |
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
20,427 Ft - 24,9175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
62,0749 Ft - 75,7386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Piros
|
Szilikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
42,6475 Ft - 42,6475 Ft | 3700 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
66,415 Ft - 80,2293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
23,4116 Ft - 67,9937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
69,6872 Ft - 69,6872 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
122,0826 Ft - 147,5068 Ft | 15 Raktáron |
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
62,7459 Ft - 62,7459 Ft | 125 Raktáron |
|
Lila
|
Szilikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
72,4528 Ft - 89,2379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
40,4432 Ft - 117,4815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz