A dönthető fejű precíziós beállítók finomhangolási lehetőségeket biztosítanak, lehetővé téve a pontos elempozicionálást, igazítást vagy kalibrálást. A billenőmechanizmus a beállító szíve, amely lehetővé teszi a szerelési platform pontos szögbeállítását.
Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz terveztük, és az optimális teljesítmény és a kívánt eredmények elérése érdekében módosíthatók.
A beállítást követőn megtartja a pozícióját, biztosítva az állandóságot működés közben. Különösen akkor fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beépítést. Különösen fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beszerelést.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h2 | Kompatibilis menetméret | d1 | Anyag | d2 | d3 | h1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.658,8522 Ft - 28.879,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.0
|
M10
|
32.0
|
Acél
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
20.496,913 Ft - 27.330,4956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Acél
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Acél
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Acél
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acél
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
18.644,713 Ft - 24.860,8957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M6
|
25.0
|
Acél
|
6.6
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
22.023,1565 Ft - 29.362,9304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
M4
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
20.496,913 Ft - 27.330,4956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.0
|
M6
|
25.0
|
Acél
|
6.6
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
23.353,8261 Ft - 31.138,4348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
M5
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
26.728,435 Ft - 35.636,6348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
18.644,713 Ft - 24.860,8957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
19.265,948 Ft - 25.689,2087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
63.0
|
M10
|
32.0
|
Acél
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
19.265,948 Ft - 25.689,2087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
63.0
|
M6
|
32.0
|
Acél
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
36.672,026 Ft - 48.897,313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
26.640,235 Ft - 35.517,7565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
102.0
|
M16
|
58.0
|
Acél
|
22.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
26.728,435 Ft - 35.636,6348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
22.375,957 Ft - 29.834,6087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Acél
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
24.063,2609 Ft - 32.081,7913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Acél
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
28.162,6435 Ft - 37.550,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Acél
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz