A precíziós beállítók finomhangolási képességeket biztosítanak, lehetővé téve egy tárgy pontos elhelyezését, igazítását vagy kalibrálását.
Korlátozott hellyel rendelkező alkalmazásokhoz terveztük őket, és könnyen végezhetnek apró módosításokat a maximális teljesítmény és a kívánt eredmények biztosításahoz.
Mozgási stabilitást és ismételhetőséget biztosít. A beállítás után megtartja a helyzetét, garantálva a stabilitást a működés során. Különösen akkor kritikus, ha a rezgések, a külső nyomás vagy a hőmérséklet-változás befolyásolhatja az elhelyezést. Gyakran használatos az elektronikában, robotikában, szerszámgépekben és orvosi eszközökben.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h2 | Kompatibilis menetméret | d1 | Anyag | h3 | Beállító típus | h1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.796,0261 Ft - 27.729,313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Acél
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
12.881,035 Ft - 17.172,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
11.669,2435 Ft - 15.557,713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
17.735,87 Ft - 23.645,2696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Acél
|
14.0
|
Záróanyával
|
55.0
|
||
15.899,009 Ft - 21.198,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
10.0
|
Záróanyával
|
43.0
|
||
15.899,009 Ft - 21.198,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Acél
|
10.0
|
Záróanyával
|
43.0
|
||
12.881,035 Ft - 17.172,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Acél
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
11.669,2435 Ft - 15.557,713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Acél
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
14.380,4348 Ft - 19.173,913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
4.0
|
Záróanyával
|
24.0
|
||
17.394,5739 Ft - 23.192,7652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Acél
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
16.159,7739 Ft - 21.547,6435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Acél
|
7.0
|
Záróanyával
|
36.0
|
||
30.528,7044 Ft - 40.702,3826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
23.833,174 Ft - 31.775,0087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
18.0
|
Záróanyával
|
67.0
|
||
59.722,904 Ft - 79.629,2609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
77.0
|
M30
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
29.0
|
Záróanyával
|
106.0
|
||
18.675,391 Ft - 24.899,2435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.0
|
M12
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
36.679,696 Ft - 48.904,9826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
23.0
|
Záróanyával
|
86.0
|
||
50.074,591 Ft - 66.763,5652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.0
|
M24
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
18.675,391 Ft - 24.899,2435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.0
|
M16
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
36.679,696 Ft - 48.904,9826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
23.0
|
Záróanyával
|
86.0
|
||
15.385,148 Ft - 20.512,2522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz