20758806
20758806
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | M4 |
---|---|
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
d6 | 8.0 |
H1 max | 4.0 |
l2 025 | 6.0 |
w1 | 1.2 |
A/F | 3.0 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz