Menü Keresés

Rögzítő csavarok alátéttel

Gyártás alatt

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
73 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
  • / 4
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 16.0 303 Rozsdamentes acél

20758783


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 16.0 303 Rozsdamentes acél

20758868


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 50.0 303 Rozsdamentes acél

20758929


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 35.0 303 Rozsdamentes acél

20758820


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 35.0 303 Rozsdamentes acél

20758905


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

20758738


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 25.0 303 Rozsdamentes acél

20758806


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

20758721


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 50.0 303 Rozsdamentes acél

20758844


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M3 30.0 303 Rozsdamentes acél

20758752


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 20.0 303 Rozsdamentes acél

20758790


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758677


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758660


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M3 25.0 303 Rozsdamentes acél

20758745


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 10.0 303 Rozsdamentes acél

20758769


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 30.0 303 Rozsdamentes acél

20758899


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 20.0 303 Rozsdamentes acél

20758950


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759049


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759131


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759179


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0