Menü Keresés

Rögzítő csavarok alátéttel

Gyártás alatt

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
73 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
2.107,2397 Ft - 3.012,6942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
2.053,7355 Ft - 2.934,4959 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
2.234,8264 Ft - 3.193,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
3.029,157 Ft - 4.329,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
4.708,3636 Ft - 6.725,0578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
1.802,6777 Ft - 2.572,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
1.802,6777 Ft - 2.572,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
2.741,0578 Ft - 3.918,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
1.819,1405 Ft - 2.601,124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
1.761,5207 Ft - 2.518,8099 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
2.127,8182 Ft - 3.037,3884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
2.234,8264 Ft - 3.193,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
1.629,8182 Ft - 2.325,3719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
10.0
3.0
5.5
2.0
1.917,9174 Ft - 2.741,0578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
35.0
5.0
8.5
3.7
1.699,7851 Ft - 2.428,2645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
20.0
3.0
5.5
2.0
1.889,1074 Ft - 2.695,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
1.975,5372 Ft - 2.819,2562 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
1.954,9587 Ft - 2.790,4463 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
4.5
8.0
40.0
4.0
7.0
2.8
1.934,3802 Ft - 2.761,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
1.753,2893 Ft - 2.502,3471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
  • / 4
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 60.0 303 Rozsdamentes acél

20759018

Ártartomány
3.012 Ft - 2.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 50.0 303 Rozsdamentes acél

20758929

Ártartomány
2.934 Ft - 2.053 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 80.0 303 Rozsdamentes acél

20759025

Ártartomány
3.193 Ft - 2.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759278

Ártartomány
4.329 Ft - 3.029 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759360

Ártartomány
6.725 Ft - 4.708 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 20.0 303 Rozsdamentes acél

20758875

Ártartomány
2.572 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 12.0 303 Rozsdamentes acél

20758776

Ártartomány
2.572 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759193

Ártartomány
3.918 Ft - 2.741 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 16.0 303 Rozsdamentes acél

20758783

Ártartomány
2.601 Ft - 1.819 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 16.0 303 Rozsdamentes acél

20758868

Ártartomány
2.518 Ft - 1.761 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 40.0 303 Rozsdamentes acél

20759087

Ártartomány
3.037 Ft - 2.127 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 50.0 303 Rozsdamentes acél

20759100

Ártartomány
3.193 Ft - 2.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

20758707

Ártartomány
2.325 Ft - 1.629 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 35.0 303 Rozsdamentes acél

20758905

Ártartomány
2.741 Ft - 1.917 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

20758738

Ártartomány
2.428 Ft - 1.699 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 25.0 303 Rozsdamentes acél

20758806

Ártartomány
2.695 Ft - 1.889 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 25.0 303 Rozsdamentes acél

20759056

Ártartomány
2.819 Ft - 1.975 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M3 40.0 303 Rozsdamentes acél

20758837

Ártartomány
2.790 Ft - 1.954 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 35.0 303 Rozsdamentes acél

20758820

Ártartomány
2.761 Ft - 1.934 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M3 30.0 303 Rozsdamentes acél

20758752

Ártartomány
2.502 Ft - 1.753 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0