Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.186,3253 Ft - 10.395,6334 Ft | 34 Raktáron |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.310,1195 Ft - 1.574,123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
76.694,7133 Ft - 76.694,7133 Ft | 5 Raktáron |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.681,748 Ft - 2.049,1872 Ft | 150 Raktáron |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.604,6951 Ft - 1.639,5798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
2.033,2783 Ft - 2.078,1299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.549,8763 Ft - 1.579,7774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
5.616,4328 Ft - 5.731,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.619,6456 Ft - 1.654,5303 Ft | 13 Raktáron |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
89.927,0678 Ft - 89.927,0678 Ft | 4 Raktáron |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
10144015 | 483,5114 Ft - 1.351,5586 Ft | 290 Raktáron |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilén
|
|
96.533,5108 Ft - 96.533,5108 Ft | 6 Raktáron |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
13.664,8259 Ft - 13.943,9033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
12.837,5607 Ft - 13.101,6876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
5.566,5975 Ft - 5.566,5975 Ft | 67 Raktáron |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.594,728 Ft - 3.726,1434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
15.732,9888 Ft - 16.051,9345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.176,1119 Ft - 1.201,0296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
9.692,9564 Ft - 9.887,3139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
857,1662 Ft - 877,1004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz