Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.978,0897 Ft - 2.375,8271 Ft | 64 Raktáron |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
3.343,0828 Ft - 4.110,2718 Ft | 59 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
5.301,6082 Ft - 6.535,2497 Ft | 65 Raktáron |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
5.970,9887 Ft - 7.357,5862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
4.949,3387 Ft - 6.114,0871 Ft | 160 Raktáron |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
7.240,9387 Ft - 8.860,3243 Ft | 3 Raktáron |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
7.727,3528 Ft - 9.425,6806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
3.061,1988 Ft - 3.706,8802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
7.389,0754 Ft - 9.015,772 Ft | 42 Raktáron |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
13.527,7653 Ft - 16.676,0662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
8.941,7721 Ft - 10.915,0153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
5.988,9787 Ft - 7.274,8651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
21.481,006 Ft - 26.218,271 Ft | 31 Raktáron |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
10.707,0353 Ft - 13.111,5314 Ft | 9 Raktáron |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.128,1797 Ft - 1.349,6591 Ft | 10 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
13.160,8601 Ft - 13.160,8601 Ft | 1 Raktáron |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
3.517,958 Ft - 4.338,7199 Ft | 127 Raktáron |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
15.647,9814 Ft - 15.647,9814 Ft | 60 Raktáron |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
17.025,4469 Ft - 20.881,2031 Ft | 34 Raktáron |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
4.450,0278 Ft - 5.492,3923 Ft | 5 Raktáron |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz