Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207,3639 Ft - 529,1872 Ft | 220 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
15,3749 Ft - 39,1952 Ft | 19200 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
26,7111 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
23,3157 Ft - 59,5725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
24,4931 Ft - 62,4836 Ft | 4500 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
34,5424 Ft - 88,1631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
18,1269 Ft - 46,2649 Ft | 100 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
20,5364 Ft - 52,3989 Ft | 5550 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
22,3848 Ft - 57,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
25,3557 Ft - 64,6668 Ft | 570 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
81,8859 Ft - 208,9716 Ft | 1000 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
192,0574 Ft - 490,7198 Ft | 70 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
241,208 Ft - 616,5187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
174,1221 Ft - 444,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
256,3229 Ft - 654,9861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
123,5887 Ft - 315,0171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
193,1252 Ft - 492,7991 Ft | 720 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
19,9888 Ft - 51,0473 Ft | 215 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
14,3481 Ft - 36,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
22,8365 Ft - 58,325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz