Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.
A rugalmas kupakok alkalmasak sima vagy menetes alkalmazásokhoz, és az egyedi kialakítás azt jelenti, hogy számos átmérőhöz illeszkednek.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SRF0077
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | d2 | Menet méret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,8713 Ft - 204,813 Ft | 4055 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/8";1/8";M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 10015810 | 101,8747 Ft - 441,8556 Ft | 6598 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
9/16", 5/8";M14, M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
UNF menetek
|
|
| 151,0939 Ft - 479,2835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 10015803 | 73,6575 Ft - 254,7168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
7/6", 1/2";1/4";M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
|
| 112,6221 Ft - 647,7085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3/4";3/8";M18
|
1.575 in
40.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz