A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Furatok száma | Rögzítés módja | Nyitott/Zárt | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
9.425,8996 Ft - 22.706,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Nyitva
|
||
18.051,7656 Ft - 43.468,2077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Nyitva
|
||
15.220,1376 Ft - 46.214,5479 Ft | 88 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
7.397,3037 Ft - 17.767,7989 Ft | 6 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Csavar
|
Nyitva
|
||
10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Nyitva
|
||
7.397,3037 Ft - 17.767,7989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Csavar
|
Zárt
|
||
9.425,8996 Ft - 22.706,1864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Zárt
|
||
5.820,2918 Ft - 17.460,2101 Ft | 46 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
4.820,479 Ft - 11.571,4219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Csavar
|
Zárt
|
||
12.451,9947 Ft - 28.185,1975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
4.998,1881 Ft - 11.997,6827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Csavar
|
Zárt
|
||
10.886,7297 Ft - 24.650,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
10.416,2794 Ft - 25.087,0091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Zárt
|
||
7.251,0291 Ft - 20.594,8016 Ft | 48 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
14.042,7934 Ft - 42.051,1454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
3.567,6015 Ft - 8.566,8029 Ft | 16 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Csavar
|
Nyitva
|
||
6.395,271 Ft - 7.034,7981 Ft | 29 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
7.468,071 Ft - 18.148,6199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Csavar
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz