Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Az éles vagy kényes sarkok eltakarására használható szállítás és tárolás közbeni sérülések ellen.Nyomással egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.Gyakran használják ipari, kereskedelmi és lakossági környezetben. Anyag: LDPE, PP Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T | L | Szín | t | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,0228 Ft - 200,2408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 30,817 Ft - 154,1976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 28,8103 Ft - 144,0235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 55,7822 Ft - 251,1395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 29,3576 Ft - 29,3576 Ft | 147000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 55,2911 Ft - 249,0065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 27,6315 Ft - 138,298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 44,0926 Ft - 198,5287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 88,1429 Ft - 220,3786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fehér
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 31,0977 Ft - 31,0977 Ft | 28500 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 30,7469 Ft - 30,7469 Ft | 62900 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 52,4423 Ft - 52,4423 Ft | 8000 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 48,934 Ft - 48,934 Ft | 4900 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 113,459 Ft - 113,459 Ft | 4000 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 91,0057 Ft - 91,0057 Ft | 75096 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz