Menü Keresés

Shaft Collar One Piece Semi-Split

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
16 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gyűrű magassága Csavarméret Furatátmérő Külső átmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
10210345 Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Tengelygyűrű 6.0 mm 20.0 mm M3 Félig osztott

10210239


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    6.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    9.0 mm
Tengelygyűrű 15.0 mm 36.0 mm M5 Félig osztott

10210284


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    15.0 mm
  • Külső átmérő
    36.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    13.0 mm
Tengelygyűrű 32.0 mm 60.0 mm M6 Félig osztott

10210369


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Külső átmérő
    60.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 30.0 mm 55.0 mm M6 Félig osztott

10210352


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    30.0 mm
  • Külső átmérő
    55.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 14.0 mm 32.0 mm M4 Félig osztott

10210277


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    14.0 mm
  • Külső átmérő
    32.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    11.0 mm
Tengelygyűrű 10.0 mm 26.0 mm M4 Félig osztott

10210253


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    10.0 mm
  • Külső átmérő
    26.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    11.0 mm
Tengelygyűrű 25.0 mm 48.0 mm M5 Félig osztott

10210338


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Külső átmérő
    48.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 12.0 mm 30.0 mm M4 Félig osztott

10210260


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    30.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    11.0 mm
Tengelygyűrű 28.0 mm 55.0 mm M6 Félig osztott

10210345


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    28.0 mm
  • Külső átmérő
    55.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 8.0 mm 22.0 mm M3 Félig osztott

10210246


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    9.0 mm
Tengelygyűrű 22.0 mm 48.0 mm M5 Félig osztott

10210321


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Külső átmérő
    48.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 16.0 mm 36.0 mm M5 Félig osztott

10210291


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    16.0 mm
  • Külső átmérő
    36.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    13.0 mm
Tengelygyűrű 35.0 mm 60.0 mm M6 Félig osztott

10210376


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    35.0 mm
  • Külső átmérő
    60.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 18.0 mm 42.0 mm M5 Félig osztott

10210307


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    18.0 mm
  • Külső átmérő
    42.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 40.0 mm 65.0 mm M6 Félig osztott

10210383


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    40.0 mm
  • Külső átmérő
    65.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm
Tengelygyűrű 20.0 mm 42.0 mm M5 Félig osztott

10210314


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Külső átmérő
    42.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Félig osztott
  • Gyűrű magassága
    15.0 mm