Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gyűrű magassága | Csavarméret | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M12 x 20
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 10
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
4.569,1806 Ft - 6.719,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz