Menü Keresés

Shaft Collar One Piece Solid

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gyűrű magassága Csavarméret Furatátmérő Külső átmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
4.569,1806 Ft - 6.719,38 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
  • / 2
Tengelygyűrű 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Egydarabos

10209967


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    8.0 mm
Tengelygyűrű 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Egydarabos

10210017


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    16.0 mm
  • Külső átmérő
    28.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    12.0 mm
Tengelygyűrű 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210147


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    38.0 mm
  • Külső átmérő
    56.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Egydarabos

10210062


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    25.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Egydarabos

10209950


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    6.0 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    8.0 mm
Tengelygyűrű 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Egydarabos

10210208


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    60.0 mm
  • Külső átmérő
    90.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    20.0 mm
Tengelygyűrű 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Egydarabos

10210048


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Külső átmérő
    36.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    14.0 mm
Tengelygyűrű 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Egydarabos

10210185


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    48.0 mm
  • Külső átmérő
    70.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    18.0 mm
Tengelygyűrű 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Egydarabos

10210192


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Külső átmérő
    80.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    18.0 mm
Tengelygyűrű 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Egydarabos

10210222


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    80.0 mm
  • Külső átmérő
    110.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    22.0 mm
Tengelygyűrű 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Egydarabos

10210093


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    30.0 mm
  • Külső átmérő
    45.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Egydarabos

10210178


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    45.0 mm
  • Külső átmérő
    70.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    18.0 mm
Tengelygyűrű 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Egydarabos

10210024


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    18.0 mm
  • Külső átmérő
    32.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    14.0 mm
Tengelygyűrű 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210109


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    32.0 mm
  • Külső átmérő
    50.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Egydarabos

10210031


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Külső átmérő
    32.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    14.0 mm
Tengelygyűrű 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210123


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    35.0 mm
  • Külső átmérő
    56.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210116


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    34.0 mm
  • Külső átmérő
    50.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Egydarabos

10210079


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    26.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210086


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    28.0 mm
  • Külső átmérő
    45.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Egydarabos

10210161

Ártartomány
6.719 Ft - 4.569 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    42.0 mm
  • Külső átmérő
    63.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    18.0 mm