Menü Keresés

Shaft Collar One Piece Solid

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gyűrű magassága Csavarméret Furatátmérő Külső átmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
  • / 2
Tengelygyűrű 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Egydarabos

10210031


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Külső átmérő
    32.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    14.0 mm
Tengelygyűrű 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210123


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    35.0 mm
  • Külső átmérő
    56.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Egydarabos

10209974


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    10.0 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    10.0 mm
Tengelygyűrű 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210055


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    24.0 mm
  • Külső átmérő
    40.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Egydarabos

10210130


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    36.0 mm
  • Külső átmérő
    56.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    16.0 mm
Tengelygyűrű 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Egydarabos

10210215


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    70.0 mm
  • Külső átmérő
    100.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    20.0 mm
Tengelygyűrű 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Egydarabos

10210000


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    15.0 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    12.0 mm
Tengelygyűrű 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Egydarabos

10209981


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    12.0 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • A gallér kialakítása
    Egydarabos
  • Gyűrű magassága
    12.0 mm