Menü Keresés

Slide Bearings

Raktáron



Sorozat szám: SR2018

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
83 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges külső átmérő Teljes átmérő Teljes hossz Anyag Belső átmérő Külső átmérő Névleges belső átmérő Megveszem
422,3175 Ft - 844,7051 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
782,3271 Ft - 1.564,8087 Ft 4 Raktáron
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
105,1793 Ft - 210,3447 Ft 100 Raktáron
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
  • / 5
Csapágy 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Ártartomány
844 Ft - 422 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    30.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    30.0 mm
  • Külső átmérő
    34.0 mm
  • Teljes hossz
    20.0 mm
  • Tengelyfurat átmérője
    30.0 mm
Csapágy 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

10185384

Ártartomány
1.564 Ft - 782 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    40.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    40.0 mm
  • Külső átmérő
    44.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Tengelyfurat átmérője
    40.0 mm
Csapágy 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Ártartomány
210 Ft - 105 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Tengelyfurat átmérője
    8.0 mm