Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PP Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | ID | Szín | Anyag | RL | Típus | OD | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.043,2909 Ft - 6.404,6376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
16.167,377 Ft - 16.410,3512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
71.180,0456 Ft - 72.195,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.913 in
74.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
103.371,4961 Ft - 103.371,4961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.465 in
88.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
9.374,1738 Ft - 10.311,5912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
94.107,1912 Ft - 125.476,2369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
|
||
28.316,2667 Ft - 29.032,7306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
6.043,2909 Ft - 6.404,6376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12.429,2539 Ft - 12.859,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7.809,5037 Ft - 8.590,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
32.561,0764 Ft - 38.305,7604 Ft | 6 Raktáron |
1.362 in
34.6 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
54.147,3047 Ft - 60.161,0495 Ft | 10 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
147.398,1117 Ft - 155.153,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.488 in
114.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
154.969,5768 Ft - 163.126,3672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.079 in
129.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
25.017,9335 Ft - 29.431,4746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
128.252,312 Ft - 135.002,4336 Ft | 5 Raktáron |
3.189 in
81.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
154.969,5768 Ft - 163.126,3672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.079 in
129.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
147.398,1117 Ft - 155.153,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.488 in
114.0 mm
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
13.467,2007 Ft - 15.841,5443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
61.039,0373 Ft - 67.822,2015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.181 in
55.4 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz