Menü Keresés

Standard kerek zárókupakok

Raktáron

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Menetes vagy menet nélküli csövek és rudak biztonságos védelmére használható.Megakadályozza, hogy a piszok, törmelék, por és egyéb szennyeződés károsítsa a csöveket.Ipari, épületgépészeti és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SRF0068

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
36 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D m Megveszem
60,3992 Ft - 147,9387 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
121,486 Ft - 267,8952 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
238,4254 Ft - 467,3221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
25,6949 Ft - 40,7105 Ft 250 Raktáron
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
52,5826 Ft - 96,0016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
24,0811 Ft - 33,6096 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
52,7229 Ft - 96,2121 Ft 100 Raktáron
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
72,9029 Ft - 178,7418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
307,5673 Ft - 542,9616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
25,6949 Ft - 40,7105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
117,655 Ft - 259,4331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
214,695 Ft - 420,7738 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
123,9419 Ft - 273,284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
241,5688 Ft - 473,5109 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
23,8846 Ft - 33,3149 Ft 14500 Raktáron
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
29,3295 Ft - 46,5062 Ft 24000 Raktáron
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
121,8369 Ft - 268,5548 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
41,5525 Ft - 75,8358 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
72,9589 Ft - 178,8541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
130,9164 Ft - 288,6645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
  • / 2
Kerek zárósapka 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natúr

10327845

Ártartomány
147 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    32.8 mm
  • m
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natúr

10327920

Ártartomány
267 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    51.6 mm
  • m
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natúr

10328002

Ártartomány
467 Ft - 238 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    87.0 mm
  • m
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10327760

Ártartomány
40 Ft - 25 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.7 mm
  • m
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 26.3 mm 18.5 mm LDPE Natúr

10327821

Ártartomány
96 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • m
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natúr

10327722

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • m
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natúr

10327807

Ártartomány
96 Ft - 52 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    23.6 mm
  • m
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natúr

10327883

Ártartomány
178 Ft - 72 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    36.7 mm
  • m
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natúr

10327968

Ártartomány
542 Ft - 307 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    69.8 mm
  • m
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natúr

10327746

Ártartomány
40 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • m
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natúr

10327906

Ártartomány
259 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.6 mm
  • m
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natúr

10327975

Ártartomány
420 Ft - 214 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    75.5 mm
  • m
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natúr

10327937

Ártartomány
273 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    52.5 mm
  • m
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natúr

10328019

Ártartomány
473 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    101.8 mm
  • m
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natúr

10118696

Ártartomány
33 Ft - 23 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • m
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natúr

10118702

Ártartomány
46 Ft - 29 Ft

Készletszintek
24000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.7 mm
  • m
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natúr

10327913

Ártartomány
268 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    50.8 mm
  • m
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natúr

10327791

Ártartomány
75 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.6 mm
  • m
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natúr

10327876

Ártartomány
178 Ft - 72 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    35.0 mm
  • m
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 59.5 mm 30 mm LDPE Natúr

10327951

Ártartomány
288 Ft - 130 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    59.5 mm
  • m
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén