Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A T-fogantyúk ezen családja leginkább nagy ajtós szekrénypanelekhez illik. A rozsdamentes acél anyag és az IP65-ös besorolás alkalmassá teszi ezeket a nagy teherbírású zárakat veszélyes környezetben való használatra.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Teljes hossz | Teljes mélység | Teljes szélesség | Zár típusa | Minimális megfogás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.266,6459 Ft - 9.266,6459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
Záró
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10.471,2319 Ft - 27.831,7129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.711,2894 Ft - 4.123,6581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.266,8726 Ft - 4.266,8726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.509,3571 Ft - 5.010,3945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft | 73 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.266,8726 Ft - 4.266,8726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft | 24 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.598,0933 Ft - 5.598,0933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4.266,8726 Ft - 4.266,8726 Ft | 4 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
No Cyclinder
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.711,2894 Ft - 4.123,6581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft | 20 Raktáron |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.145,2884 Ft - 5.145,2884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Euro Key (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3.936,9616 Ft - 4.374,4032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Dust Cap Keyed Alike
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz