Menü Keresés

Szárnyas és füles anyák – fém szárnyas anyák

Raktáron

A szárnyas anyák füle megmarkolható a gyors, könnyű és szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért. A nagyfüles szárnyas anyák standard metrikus menettel kaphatók és horganyzott lágyacélból készülnek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Anyag Teljes magasság Szárnyszélesség Megveszem
30 Raktáron
M6
Acél
13.6 mm
27.8 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Acél
11.0 mm
22.5 mm
88 Raktáron
M8
Acél
14.8 mm
30.3 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
Acél
8.6 mm
17.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
Acél
8.6 mm
17.6 mm
Szárnyas anya M6 13.6 mm 27.8 mm Acél Natúr

10180273


Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    13.6 mm
  • Menetméret
    M6
  • Szárnyszélesség
    27.8 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
Szárnyas anya M5 11.0 mm 22.5 mm Acél Natúr

10180259


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    11.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szárnyszélesség
    22.5 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
Szárnyas anya M8 14.8 mm 30.3 mm Acél Natúr

10180297


Készletszintek
88 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    14.8 mm
  • Menetméret
    M8
  • Szárnyszélesség
    30.3 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
Szárnyas anya;M38.6 mm

10180211


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.6 mm
  • Menetméret
    M3
  • Szárnyszélesség
    17.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
Szárnyas anya M4 8.6 mm 17.6 mm Acél Natúr

10180235


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.6 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szárnyszélesség
    17.6 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált