Az anya elkeskenyedő szárnyas gombok kialakításuknak köszönhetően minden fordításkor erősen megfoghatók, ezért ideálisan használhatók olyan helyzetekben, amikor egy alkatrészt gyakran meg kell húzni vagy ki kell lazítani. Az acélbetétes műanyag gombok könnyen megfoghatók, tartósak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gombhossz | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.888,3728 Ft - 2.888,3728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
753,7034 Ft - 765,1216 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
930,4405 Ft - 944,6244 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
2.397,889 Ft - 2.397,889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1.880,1688 Ft - 1.880,1688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2.552,6053 Ft - 2.889,2534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
10194713 | 3.296,5334 Ft - 3.753,457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
3.678,5856 Ft - 9.990,3303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Rozsdamentes acél
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3.733,0869 Ft - 10.141,5354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Rozsdamentes acél
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2.888,3728 Ft - 2.888,3728 Ft | 126 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Rozsdamentes acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
700,6781 Ft - 711,3297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
3.341,8369 Ft - 3.805,0583 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
3.395,889 Ft - 3.843,7354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Belső menetes
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
2.560,2038 Ft - 2.915,061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2.598,1964 Ft - 2.940,8548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
718,3532 Ft - 728,9227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz