Menü Keresés

Ívelt szárnyas gombok 57.0 mm M10 Rozsdamentes acél

A natúr rozsdamentes acél anya szárnyas gomb rögzítési típusa kúpos furat, M10 méretű menetekre szerelhető. Kúpos szárnyas kialakításának köszönhetően az alkatrész meghúzásakor vagy kilazításakor könnyen megfogható.
Essentra cikkszám:

10271872

Gyártói cikkszám:

491376

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 9.990,3303 Ft
20 + 3.678,5856 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.990 Ft

1 x 9.990,3303 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Matt
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Gomb alakja Bordázott
Rögzítés típusa Tapped Hole
Gombhossz 57.0 mm
Teljes magasság 28.0 mm
Menetméret M10
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot