Szerelési blokkok és karimák
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes hossz | Befejezés | Anyag | Menethossz | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.703,0557 Ft - 2.703,0557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.497,3576 Ft - 1.682,4189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.825,1412 Ft - 2.050,6847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1.837,4439 Ft - 2.050,6847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1.502,9572 Ft - 1.502,9572 Ft | 23 Raktáron |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.682,4189 Ft - 1.682,4189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.682,4189 Ft - 1.682,4189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.275,1061 Ft - 2.556,283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
2.331,9837 Ft - 2.620,19 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1.825,1412 Ft - 2.050,6847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
2.425,8639 Ft - 2.472,022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
2.405,742 Ft - 2.703,0557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.825,1412 Ft - 2.050,6847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1.502,9572 Ft - 1.502,9572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.615,3786 Ft - 2.938,6094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.825,1412 Ft - 2.050,6847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Porszórt felület
|
Fröccsöntött cink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1.466,2997 Ft - 1.466,2997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.625,3593 Ft - 2.949,8224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Acél
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz