Menü Keresés

Szerelőblokk 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Fekete

Essentra cikkszám:

10196762

Gyártói cikkszám:

1220854

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 199 2.050,6847 Ft
200 + 1.825,1412 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

10.253 Ft

5 x 2.050,6847 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 1.5;M4
Furatátmérő 4.3 mm
Teljes magasság 26.0 mm
Teljes hossz 35.0 mm
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot