Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10274897 | 13.791,6483 Ft - 16.248,378 Ft | 4 Raktáron |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 20.433,073 Ft - 24.047,5972 Ft | 4 Raktáron |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8.046,8158 Ft - 8.046,8158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27.071,2074 Ft - 31.846,8164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 14.623,5288 Ft - 14.623,5288 Ft | 20 Raktáron |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8.277,7615 Ft - 9.749,0382 Ft | 6 Raktáron |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9.022,3166 Ft - 10.621,7866 Ft | 31 Raktáron |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17.493,7505 Ft - 20.599,8376 Ft | 12 Raktáron |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10.398,978 Ft - 10.398,978 Ft | 8 Raktáron |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10274927 | 18.198,1685 Ft - 18.198,1685 Ft | 3 Raktáron |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
| 24.784,1972 Ft - 24.784,1972 Ft | 20 Raktáron |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 24.061,4948 Ft - 28.324,7927 Ft | 28 Raktáron |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11.581,3212 Ft - 13.648,6335 Ft | 9 Raktáron |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10274958 | 23.212,0974 Ft - 27.297,2672 Ft | 12 Raktáron |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 7.728,1338 Ft - 9.099,0842 Ft | 94 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz