Menü Keresés

Rezgésmentes lábak 100.0 mm M20 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274958

Gyártói cikkszám:

493718

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 11 26.631,4802 Ft
12 + 22.645,9487 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

106.526 Ft

4 x 26.631,4802 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Menethossz 150.0 mm
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Talp típus Merev műanyag
Szín Fekete
Talpátmérő 100.0 mm
Csukló kiképzése
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot