Menü Keresés

Szintező lábak - lecsavarozható/alacsony profil

Raktáron

A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
69 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Talp típus Szín Menethossz Teljes anyag Talpátmérő Megveszem
12.712,9908 Ft - 12.712,9908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M24 x 3.0
Swivel
Króm
108.0 mm
Acél
102.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
Swivel
Króm
51.0 mm
Acél
32.0 mm
10158234 Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 X 1.25
Swivel
Réz
31.8 mm
Acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
Swivel
Réz
51.0 mm
Acél
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 X 1.0
Swivel
Króm
25.4 mm
Acél
19.1 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
Swivel
Króm
51.0 mm
Acél
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16 x 2.0
Swivel
Króm
51.0 mm
Rozsdamentes acél
64.0 mm
9.125,4403 Ft - 10.037,9843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
Swivel
Króm
51.0 mm
Rozsdamentes acél
32.0 mm
11.031,0469 Ft - 11.031,0469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20 x 2.5
Swivel
Réz
51.0 mm
Acél
76.0 mm
  • / 4
Lábak 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Acél

10633670

Ártartomány
12.712 Ft - 12.712 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M24 x 3.0
  • Talpátmérő
    102.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    108.0 mm
Állítható láb 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Króm

10158272


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Talpátmérő
    32.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    51.0 mm
Állítható láb 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Réz

10158234


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 X 1.25
  • Szín
    Réz
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    31.8 mm
  • Teljes magasság
    49.6 mm
Állítható láb 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Réz

10158425


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Talpátmérő
    32.0 mm
  • Szín
    Réz
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    51.0 mm
Állítható láb 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Króm

10158524


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6 X 1.0
  • Talpátmérő
    19.1 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    25.4 mm
Állítható láb 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Króm

10158432


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Talpátmérő
    32.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    51.0 mm
Állítható láb 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Króm

10158333


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 2.0
  • Talpátmérő
    64.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    51.0 mm
Állítható láb 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Króm

10158449

Ártartomány
10.037 Ft - 9.125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.5
  • Talpátmérő
    32.0 mm
  • Szín
    Króm
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    51.0 mm
Lábak 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Acél

10642290

Ártartomány
11.031 Ft - 11.031 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20 x 2.5
  • Talpátmérő
    76.0 mm
  • Szín
    Réz
  • Talp típus
    Swivel
  • Menethossz
    51.0 mm