A szögelhető csúszótalpak vagy a szögelhető talpak ideálisak fabútorlábakhoz az optimális padlóvédelem és a zajcsökkentés érdekében. A csúszótalpakat könnyen a helyükre lehet ütni; számos felülettel kaphatók, sima csúszást biztosítanak.
A szögre rögzíthető csúszótalpak többféle alapanyagból készülnek, például: nagy sűrűségű polietilén (HDPE), króm, poliamid (PA) és politetrafluor-etilén (PTFE) – plusz filccel ellátott PTFE, mindegyiket acélszeggel szállítjuk a nagyobb kényelem és érték érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | Szín | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9329 Ft - 82,9077 Ft | 4000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 99,2994 Ft - 99,2994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Acél
|
Barna
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 48,3025 Ft - 56,5962 Ft | 4027 Raktáron |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 101,1799 Ft - 119,816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 72,3836 Ft - 219,5243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE;Acél
|
Szürke
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 20,2219 Ft - 55,9466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Fa színtónus
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 76,0463 Ft - 232,312 Ft | 2000 Raktáron |
HDPE;Acél
|
Fekete
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 78,5162 Ft - 92,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Acél
|
Barna
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 54,4771 Ft - 64,4969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 23,8706 Ft - 66,0704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Fa színtónus
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 340,3631 Ft - 340,3631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Teflon (PTFE)
|
Natúr
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 119,1425 Ft - 141,1186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
Natúr
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 16,1382 Ft - 44,7573 Ft | 12000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 112,5889 Ft - 112,5889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE és acél
|
Natúr
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 113,5291 Ft - 131,5619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Teflon (PTFE)
|
Natúr
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 83,3295 Ft - 98,8363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE és acél
|
Natúr
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 123,5069 Ft - 143,1113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Teflon (PTFE)
|
Natúr
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 20,7412 Ft - 57,5451 Ft | 7900 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 119,7319 Ft - 141,2309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE és acél
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 40,3176 Ft - 47,2641 Ft | 60 Raktáron |
PA;Filc;Acél
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz