A kúpos csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. Kúpos fogantyújukkal erősen forgathatók, így kényelmesen állíthatók; belső menetes aljzatba rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Testmagasság | Menetméret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
756,7565 Ft - 1.809,0092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
855,2769 Ft - 1.840,1991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
855,0989 Ft - 1.043,0217 Ft | 2 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
854,743 Ft - 1.043,0217 Ft | 12 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
865,6683 Ft - 3.077,3952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
586,3719 Ft - 687,3157 Ft | 5 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
579,9097 Ft - 687,3157 Ft | 5 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
859,3295 Ft - 1.043,0217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10260456 | 762,0822 Ft - 2.089,7176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
758,194 Ft - 1.809,0092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
602,8149 Ft - 711,7816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5.699,1609 Ft - 5.699,1609 Ft | 10 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1.455,8601 Ft - 3.545,2424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
585,3588 Ft - 1.902,5787 Ft | 3 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
861,4516 Ft - 1.043,0217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4.851,0617 Ft - 4.851,0617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
421,587 Ft - 2.162,4939 Ft | 1 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
858,2342 Ft - 1.043,0217 Ft | 2 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7.123,9191 Ft - 7.123,9191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
1.091,0771 Ft - 1.314,1994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz