A tányérrugók olyan helyzetekben használhatók, amikor kis helyen nagyon nagy terhelést kell elviselni, és ideálisak rendkívüli igénybevétel esetén. A tányérrugókat gyakran használják rezgéssel, hőtágulással, fáradással és csavarozással kapcsolatos problémák megoldására.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt magasság | Kar magassága | Anyag | Belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426,0082 Ft - 426,0082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Króm-vanádium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 655,0875 Ft - 655,0875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Króm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 19,6606 Ft - 19,6606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 17,6679 Ft - 17,6679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 125,3031 Ft - 125,3031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 17,6679 Ft - 17,6679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 22,1305 Ft - 22,1305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 18,7064 Ft - 18,7064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 65,1705 Ft - 65,1705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 130,3551 Ft - 130,3551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Króm-vanádium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 542,2037 Ft - 542,2037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Króm-vanádium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 230,5808 Ft - 230,5808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Króm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 896,4177 Ft - 896,4177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Króm-vanádium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 22,6075 Ft - 22,6075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szénacél
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 21,1761 Ft - 21,1761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 72,6783 Ft - 72,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Króm-vanádium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 300,691 Ft - 300,691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Króm-vanádium
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 63,6549 Ft - 63,6549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Króm-vanádium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 18,145 Ft - 18,145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Szénacél
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 19,829 Ft - 19,829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Szénacél
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz