Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Befejezés | Menettípus | Típus | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7620 Raktáron |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| 79 Raktáron |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 100 Raktáron |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 100 Raktáron |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 30 Raktáron |
M6
|
Sárgaréz
|
Nikkel bevonatú
|
Metric
|
Külső-belső menetes alávágott távtartó
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz